text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4404.
Garnitură de etanșare din TPU.

Note
Șuruburi de închidere, cu filet metric de racordare conform DIN EN 60423.
Pentru închiderea în siguranță a orificiilor filetate sau a orificiilor de trecere neutilizate.

Grad de protecție IP 68 până la 15 bar, IP 69.

Certificat EHEDG.
Temperature range
-40 °C până la +85 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem