Şurub de închidere Design igienic oțel inoxidabil 84100-52-132
Unitatea de vânzare
28,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
Design igienic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
TPU
Culoarea
componentei
albastru
D=filet
M32x1,5
H=înălțime
8
SW = lățimea cheii
34
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H1
14
UNSPSC Code
31161510
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
Oțel inoxidabil 1.4404.
Garnitură de etanșare din TPU.
Note
Șuruburi de închidere, cu filet metric de racordare conform DIN EN 60423.
Pentru închiderea în siguranță a orificiilor filetate sau a orificiilor de trecere neutilizate.
Grad de protecție IP 68 până la 15 bar, IP 69.
Certificat EHEDG.
Pentru închiderea în siguranță a orificiilor filetate sau a orificiilor de trecere neutilizate.
Grad de protecție IP 68 până la 15 bar, IP 69.
Certificat EHEDG.
Temperature range
-40 °C până la +85 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.