text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
rotund
Varianta 2
cu garnitură de etanșare
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
nichelată
D1=Diametrul exterior
16
D=filet
M12x1,5
H=înălțime
8
L=lungimea filetului
5
UNSPSC Code
31161518
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Alamă.
Inel O NBR
Version
placat cu nichel.
Note
Șuruburi de închidere cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Pentru închiderea sigură a orificiilor filetate sau străpunse neutilizate.

Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought