Şurub de închidere rotund alamă nichelată 84100-51-321500
- Cu filet metric
- Pentru închiderea deschiderilor nefolosite
Unitatea de vânzare
3,69 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
rotund
Varianta 2
cu garnitură de etanșare
Materialul
corpului de bază
alamă
Suprafața
corpului de bază
nichelată
D1=Diametrul exterior
35
D=filet
M32x1,5
H=înălțime
12
L=lungimea filetului
8
UNSPSC Code
31161518
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Alamă.
Inel O NBR
Inel O NBR
Version
placat cu nichel.
Note
Șuruburi de închidere cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Pentru închiderea sigură a orificiilor filetate sau străpunse neutilizate.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.