Şurub de închidere rotund poliamidă gri deschis RAL 7035 84100-50-4015000
- Cu filet metric
- Pentru închiderea deschiderilor nefolosite
Unitatea de vânzare
1,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
rotund
Varianta 2
cu garnitură de etanșare
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
gri deschis RAL 7035
D1=Diametrul exterior
46
D=filet
M40X1,5
H=înălțime
14
L=lungimea filetului
8
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliamidă (PA6).
Etanșare CR.
Etanșare CR.
Version
Plastic gri deschis RAL 7035.
Note
Șuruburi de închidere cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Pentru închiderea sigură a orificiilor filetate sau străpunse neutilizate.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.