text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Garnitura de cablu
Varianta 1
Design igienic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
Silicon
Culoarea componentei
albastru
D1 = Standard- Interval de etanșare max.-min.
6,5-4,0
D2 = EHEDG- Interval de etanșare max.-min.
6,0-5,0
D=filet
M12X1,5
H=înălțime
7
SW = lățimea cheii
11
H1
18
H2
16
SW1
17
UNSPSC Code
31161517
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
Garniturile de cablu din gama Hygienic DESIGN sunt utilizate pentru introducerea cablurilor și a conductelor fixe în carcase, distribuitoare și cutii de racordare – în special în industria alimentară, chimică și farmaceutică.
Material

Garnitura de cablu, din oțel inoxidabil: piese exterioare 1.4404, piese interioare 1.4305.
Inserție de etanșare: silicon HTS.

Version
Oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Silicon albastru.
Note
Filet metric de racordare conform EN 60423.
Grad de protecție IP 68 până la 15 bar, IP 69.
Eliberarea tensiunii conform standardului UE 62444.
Certificat EHEDG.

Dimensiunea D2 = zona de etanșare EHEDG se referă la zona de etanșare considerată certificată în conformitate cu specificațiile EHEDG.
Temperature range
-55 °C până la +180 °C.
Advantages
- Certificat în conformitate cu noile cerințe EHEDG, mai stricte.
- Interval de temperatură foarte mare.
- Răsucirea cablului este imposibilă datorită sistemului de dinți al elementului de etanșare.
On request
- Alte domenii de etanșare.
- Varianta EMC.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought