Garnitura de cablu Design igienic oțel inoxidabil lucios 84100-12-120110095
Unitatea de vânzare
53,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Garnitura de cablu
Varianta 1
Design igienic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
Silicon
Culoarea
componentei
albastru
D1 =
Standard-
Interval de etanșare
max.-min.
11,0-8,0
D2 =
EHEDG-
Interval de etanșare
max.-min.
11,0-9,5
D=filet
M20X1,5
H=înălțime
9
SW = lățimea cheii
19
H1
24
H2
21
SW1
24
UNSPSC Code
31161517
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
Product description
Garniturile de cablu din gama Hygienic DESIGN sunt utilizate pentru introducerea cablurilor și a conductelor fixe în carcase, distribuitoare și cutii de racordare – în special în industria alimentară, chimică și farmaceutică.
Material
Garnitura de cablu, din oțel inoxidabil: piese exterioare 1.4404, piese interioare 1.4305.
Inserție de etanșare: silicon HTS.
Version
Oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Silicon albastru.
Silicon albastru.
Note
Filet metric de racordare conform EN 60423.
Grad de protecție IP 68 până la 15 bar, IP 69.
Eliberarea tensiunii conform standardului UE 62444.
Certificat EHEDG.
Dimensiunea D2 = zona de etanșare EHEDG se referă la zona de etanșare considerată certificată în conformitate cu specificațiile EHEDG.
Grad de protecție IP 68 până la 15 bar, IP 69.
Eliberarea tensiunii conform standardului UE 62444.
Certificat EHEDG.
Dimensiunea D2 = zona de etanșare EHEDG se referă la zona de etanșare considerată certificată în conformitate cu specificațiile EHEDG.
Temperature range
-55 °C până la +180 °C.
Advantages
- Certificat în conformitate cu noile cerințe EHEDG, mai stricte.
- Interval de temperatură foarte mare.
- Răsucirea cablului este imposibilă datorită sistemului de dinți al elementului de etanșare.
- Interval de temperatură foarte mare.
- Răsucirea cablului este imposibilă datorită sistemului de dinți al elementului de etanșare.
On request
- Alte domenii de etanșare.
- Varianta EMC.
- Varianta EMC.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.