Piuliță hexagonală oțel inoxidabil 84100-30-23215
- Cu filet metric
- Pentru fixarea sigură a conexiunilor cu cabluri
Unitatea de vânzare
10,43 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=filet
M32x1,5
H=înălțime
4
SW1
36
UNSPSC Code
31161517
cuplu max. de strângere
la SW1
Nm
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliamidă (PA6).
Alamă.
Oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Plastic gri deschis RAL 7035.
Alamă placată cu nichel.
Oțel inoxidabil netratat.
Alamă placată cu nichel.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițe hexagonale cu filet de conectare metric conform din EN 60423. Pentru fixarea în siguranță a presetupelor și accesoriilor.
Temperature range
între -40 °C și +100 °C (plastic).
-60 °C până la +200 °C (metal).
-60 °C până la +200 °C (metal).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.