text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Piuliță hexagonală
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=filet
M40X1,5
H=înălțime
5
SW1
46
UNSPSC Code
31161517
cuplu max. de strângere la SW1 Nm
13,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Poliamidă (PA6).

Alamă.

Oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Plastic gri deschis RAL 7035.
Alamă placată cu nichel.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițe hexagonale cu filet de conectare metric conform din EN 60423. Pentru fixarea în siguranță a presetupelor și accesoriilor.
Temperature range
între -40 °C și +100 °C (plastic).
-60 °C până la +200 °C (metal).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought