text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Furtun
Varianta 1
Design igienic
Materialul corpului de bază
poliamidă
D1=Diametrul exterior
16
D=diametru interior
11,8
L=lungime
50M
S = grosimea maximă a peretelui
2,1
Lățime nominală
12
UNSPSC Code
31161519
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
Înfiletare cablu din oțel inoxidabil: părți externe 1.4404, părți interne 1.4305.

Înfiletări cablu plastic: poliamidă.

Inserție de etanșare înfiletare cablu: TPU.

Furtun: Poliamidă.

Version
Garnitură de etanșare pentru cabluri: oțel inoxidabil lucios; plastic transparent.
Furtun: vopsit.
Note
Inclusiv șaibe.
Filet metric EN 60423.
Clasa de protecție IP 66, IP 68 până la 15 bari, IP 69K.
Mecanism de eliberare a tensiunii conform normei UE 62444.
certificat EHEDG.
Inserție de etanșare ADI - liberă.
Temperature range
Garnitură de etanșare pentru cabluri, oțel inoxidabil: între -40 °C și +85 °C.
Garnitură de etanșare pentru cabluri, plastic: între -20 °C și +85 °C.
Furtun: între -20 °C și +95 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem