text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Garnitura de cablu
Varianta 1
Design igienic
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
transparent
Materialul componentei
TPU
D=filet
M25x1,5
H=înălțime
31
L=lungimea filetului
10
SW = lățimea cheii
32
D2
18,5
D3
18-15
UNSPSC Code
31161517
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
Description

Material

Înfiletare cablu din oțel inoxidabil: părți externe 1.4404, părți interne 1.4305.

Înfiletări cablu plastic: poliamidă.

Inserție de etanșare înfiletare cablu: TPU.

Furtun: Poliamidă.

Version
Garnitură de etanșare pentru cabluri: oțel inoxidabil lucios; plastic transparent.
Furtun: vopsit.
Note
Inclusiv șaibe.
Filet metric EN 60423.
Clasa de protecție IP 66, IP 68 până la 15 bari, IP 69K.
Mecanism de eliberare a tensiunii conform normei UE 62444.
certificat EHEDG.
Inserție de etanșare ADI - liberă.
Temperature range
Garnitură de etanșare pentru cabluri, oțel inoxidabil: între -40 °C și +85 °C.
Garnitură de etanșare pentru cabluri, plastic: între -20 °C și +85 °C.
Furtun: între -20 °C și +95 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought