Garnitura de cablu Design igienic plastic transparent 84100-13-32151
- Clasa de protecție IP 68
- Rezistent la coroziune
- Sistem cu șurub certificat EHEDG
- Rezistență ridicată la vibrații
- Eliberarea optimă a tensiunii
Unitatea de vânzare
12,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Garnitura de cablu
Varianta 1
Design igienic
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
transparent
Materialul
componentei
TPU
D=filet
M32x1,5
H=înălțime
32
L=lungimea filetului
11
SW = lățimea cheii
38
D2
25,3
D3
23-20
UNSPSC Code
31161517
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
Înfiletare cablu din oțel inoxidabil: părți externe 1.4404, părți interne 1.4305.
Înfiletări cablu plastic: poliamidă.
Inserție de etanșare înfiletare cablu: TPU.
Furtun: Poliamidă.
Version
Garnitură de etanșare pentru cabluri: oțel inoxidabil lucios; plastic transparent.
Furtun: vopsit.
Furtun: vopsit.
Note
Inclusiv șaibe.
Filet metric EN 60423.
Clasa de protecție IP 66, IP 68 până la 15 bari, IP 69K.
Mecanism de eliberare a tensiunii conform normei UE 62444.
certificat EHEDG.
Inserție de etanșare ADI - liberă.
Filet metric EN 60423.
Clasa de protecție IP 66, IP 68 până la 15 bari, IP 69K.
Mecanism de eliberare a tensiunii conform normei UE 62444.
certificat EHEDG.
Inserție de etanșare ADI - liberă.
Temperature range
Garnitură de etanșare pentru cabluri, oțel inoxidabil: între -40 °C și +85 °C.
Garnitură de etanșare pentru cabluri, plastic: între -20 °C și +85 °C.
Furtun: între -20 °C și +95 °C.
Garnitură de etanșare pentru cabluri, plastic: între -20 °C și +85 °C.
Furtun: între -20 °C și +95 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.