Garnitura de cablu cu filet lung poliamidă gri deschis RAL 7035 84100-161510
- Zonă de prindere mare
- Eliberarea optimă a tensiunii
- Rezistență ridicată la vibrații
- Clasa de protecție IP 68
Unitatea de vânzare
0,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Garnitura de cablu
Varianta 1
cu filet lung
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
gri deschis RAL 7035
D1=pentru diametru
5-9,5
D=filet
M16x1,5
L=lungimea filetului
15
H
max.
42,5
SW1
20
SW2
20
UNSPSC Code
31161517
cuplu max. de strângere
la SW1
Nm
2,5
cuplu max. de strângere
la SW2
Nm
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliamidă (PA6).
Inel de etanșare CR / NBR.
Inel de etanșare CR / NBR.
Version
Gri deschis RAL 7035.
Note
Presetupele pentru cabluri, cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Etanșarea și protecția la tragere sunt asigurate prin lamelele și inelul de etanșare interioare.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Presetupele pentru cabluri sunt folosite pentru introducerea unor cabluri și conductori instalați permanent în carcase, distribuitoare și cutii de conexiuni.
În cazul presetupelor pentru cabluri cu etanșare plată, poate apărea fenomenul de decolorare a suprafeței de contact a presetupei. Acest lucru nu afectează funcționarea componentei și nu este vizibil în stare montată.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Presetupele pentru cabluri sunt folosite pentru introducerea unor cabluri și conductori instalați permanent în carcase, distribuitoare și cutii de conexiuni.
În cazul presetupelor pentru cabluri cu etanșare plată, poate apărea fenomenul de decolorare a suprafeței de contact a presetupei. Acest lucru nu afectează funcționarea componentei și nu este vizibil în stare montată.
Temperature range
Static: -40 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Drawing reference
1) Inel de etanșare plat de la M32x1,5
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.