text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Garnitura de cablu
Varianta 1
cu filet lung
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
gri deschis RAL 7035
D1=pentru diametru
15-21
D=filet
M32x1,5
L=lungimea filetului
15
H max.
55
SW1
36
SW2
36
UNSPSC Code
31161517
cuplu max. de strângere la SW1 Nm
5
cuplu max. de strângere la SW2 Nm
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Poliamidă (PA6).
Inel de etanșare CR / NBR.
Version
Gri deschis RAL 7035.
Note
Presetupele pentru cabluri, cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Etanșarea și protecția la tragere sunt asigurate prin lamelele și inelul de etanșare interioare.

Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).

Presetupele pentru cabluri sunt folosite pentru introducerea unor cabluri și conductori instalați permanent în carcase, distribuitoare și cutii de conexiuni.

În cazul presetupelor pentru cabluri cu etanșare plată, poate apărea fenomenul de decolorare a suprafeței de contact a presetupei. Acest lucru nu afectează funcționarea componentei și nu este vizibil în stare montată.
Temperature range
Static: -40 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Drawing reference
1) Inel de etanșare plat de la M32x1,5
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought