text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Garnitura de cablu
Varianta 1
cu lungimea standard a filetului
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
gri deschis RAL 7035
D1=pentru diametru
19-28
D=filet
M40X1,5
L=lungimea filetului
10
H max.
51
SW1
46
SW2
46
UNSPSC Code
31161517
cuplu max. de strângere la SW1 Nm
7,5
cuplu max. de strângere la SW2 Nm
7,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Poliamidă (PA6).
Inel de etanșare CR / NBR.
Version
Gri deschis RAL 7035.
Note
Presetupele pentru cabluri, cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Etanșarea și protecția la tragere sunt asigurate prin lamelele și inelul de etanșare interioare.

Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).

Presetupele pentru cabluri sunt folosite pentru introducerea unor cabluri și conductori instalați permanent în carcase, distribuitoare și cutii de conexiuni.

În cazul presetupelor pentru cabluri cu etanșare plată, poate apărea fenomenul de decolorare a suprafeței de contact a presetupei. Acest lucru nu afectează funcționarea componentei și nu este vizibil în stare montată.
Temperature range
Static: -40 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Drawing reference
1) Inel de etanșare plat de la M32x1,5
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought