Manșon de trecere pentru cablu EPDM negru 84104-10012010
- Interval de temperatură -40 °C până la +125 °C
- Rezistență înaltă la substanțe chimice și mediul înconjurător
- Flexibil și ușor de manipulat
- Dispozitiv suplimentar de detensionare
Unitatea de vânzare
0,59 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manșon de trecere pentru cablu
Materialul
corpului de bază
EPDM
Culoarea
corpului de bază
negru
D2=Diametrul exterior
16
D=diametru interior
10
Dimensiuni de instalare
D1
12
H
6
S
1
UNSPSC Code
39121311
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
EPDM.
Version
negru.
Note
Manșoanele de trecere folosesc la ghidarea cablului în dulapurile de comandă, carcase și cutii de siguranțe. Acestea facilitează trecerea fără probleme a cablurilor prin ieșiri și deschideri. Sunt ușor de prelucrat și oferă protecție în cazul muchiilor ascuțite. În plus, prin utilizarea manșoanelor de cablu se obține o anumită detensionare a cablurilor.
EPDM prezintă o rezistență foarte bună la învechire, chiar și în cazul expunerii la UV și ozon (de exemplu, în zona exterioară). Alte caracteristici pozitive ale EPDM sunt elasticitatea înaltă și buna rezistență chimică. EPDM este rezistent împotriva oxigenului și a acizilor diluați, totuși nu împotriva produselor petroliere.
EPDM prezintă o rezistență foarte bună la învechire, chiar și în cazul expunerii la UV și ozon (de exemplu, în zona exterioară). Alte caracteristici pozitive ale EPDM sunt elasticitatea înaltă și buna rezistență chimică. EPDM este rezistent împotriva oxigenului și a acizilor diluați, totuși nu împotriva produselor petroliere.
Temperature range
-40 °C până la +125 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.