Placă de intrare cablu poliamidă negru 84102-241101
- Densitate mare de ambalare
- Eliberare ridicată a tensiunii
- Clasa de protecție IP ridicată
- Asamblare și asamblare foarte ușoară
- Gamă diversă de diametre ale cablurilor
Unitatea de vânzare
28,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de intrare cablu
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
Număr max. de
bucșe
11
Pentru
cabluri,
numărul x diametrul cablului
4x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20
UNSPSC Code
31161521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Cadru Poliamidă PA66 GF25 V-0.
Folie de elastomer EPDM, rezistent la ozon conform DIN 53509, nivel 0 (cel mai bun nivel).
Etanșare TPE TPV.
Folie de elastomer EPDM, rezistent la ozon conform DIN 53509, nivel 0 (cel mai bun nivel).
Etanșare TPE TPV.
Version
Negru.
Note
Plăcile de intrare cablu sunt potrivite pentru desfășurarea de cabluri fără ștecăr (cabluri neconfecționate). Se pot introduce cabluri, conducte, furtunuri, conducte pneumatice și hidraulice.
Conductele pot fi introduse fără înnodare. Placa de elastomeri se adaptează la conducte și oferă o etanșare optimă și eliberare a tensiunii. Desfășurările care nu sunt necesare rămân închise în mod sigur și etanșate.
Disponibile cu desfășurări diferite, precum și ca placă oarbă.
Tip de protecție IP66.
Certificate / Standarde îndeplinite:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Conductele pot fi introduse fără înnodare. Placa de elastomeri se adaptează la conducte și oferă o etanșare optimă și eliberare a tensiunii. Desfășurările care nu sunt necesare rămân închise în mod sigur și etanșate.
Disponibile cu desfășurări diferite, precum și ca placă oarbă.
Tip de protecție IP66.
Certificate / Standarde îndeplinite:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Temperature range
între -30 °C și +100 °C
Assembly
Pentru decupaje de montaj 36 x 112 mm.
Plăcile de trecere pentru cabluri pot fi fixate în decupaj fără scule, cu ajutorul cârligelor de fixare (pentru grosimi de tablă de 1,5 - 2,0 mm).
În cazul grosimilor de tablă de peste 2,0 mm sau al aplicațiilor care necesită înșurubare, plăcile de trecere pentru cabluri pot fi fixate prin găuri cu ajutorul șuruburilor de dimensiunea M5.
Plăcile de trecere pentru cabluri pot fi fixate în decupaj fără scule, cu ajutorul cârligelor de fixare (pentru grosimi de tablă de 1,5 - 2,0 mm).
În cazul grosimilor de tablă de peste 2,0 mm sau al aplicațiilor care necesită înșurubare, plăcile de trecere pentru cabluri pot fi fixate prin găuri cu ajutorul șuruburilor de dimensiunea M5.
Drawing reference
1) Orificiu de montare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.