Material
Plastic.
Version
Carcasă de culoare gri deschis.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Dopurile de egalizare a presiunii, din material plastic compensează variațiile de presiune dintre spațiul interior al carcasei și mediul ambiant. Astfel se reduce formarea condensului și se îmbunătățește climatul din interiorul carcasei. Dopul este potrivit pentru dulapuri de comandă și carcase utilizate în industrie și se montează ușor datorită formei constructive compacte.
Material
Plastic.
Version
Carcasă de culoare gri deschis.
Note
Dopurile de egalizare a presiunii, din material plastic trebuie montate conform instrucțiunilor și nu înlocuiesc sistemul activ de ventilație sau de răcire. Pentru o funcționare fiabilă, trebuie respectate condițiile de instalare, precum și condițiile de mediu admise. Pentru a asigura gradul de protecție prevăzut al carcasei, este necesară o montare corespunzătoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.