Material
Material nețesut.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Straturile filtrante din material nețesut pentru ventilatoarele cu filtru din material plastic destinate dulapurilor de comandă (84090) și filtrele de evacuare din material plastic pentru ventilatoarele cu filtru (84090-01) asigură o filtrare fiabilă a aerului aspirat și protejează componentele din dulapul de comandă împotriva prafului și a impurităților. Acestea asigură o circulație uniformă a aerului și contribuie astfel la menținerea performanței pe termen lung a sistemului de ventilație al dulapului de comandă. Datorită formei constructive realizate cu precizie, acestea permit o înlocuire rapidă și o întreținere ușoară a sistemului de filtrare.
Material
Material nețesut.
Note
Straturile filtrante din material nețesut sunt destinate a fi utilizate ca filtre de schimb pentru ventilatoarele cu filtru, din material plastic pentru dulapuri de comandă (84090) și pentru filtrele de evacuare din material plastic pentru ventilatoarele cu filtru (84090-01). Alegerea depinde de dimensiunea și de modelul ventilatorului utilizat. Pentru o performanță optimă de răcire, este recomandat să verificați periodic dacă filtrul este murdar și să îl înlocuiți în cazul în care debitul de aer este redus. Intervalele de întreținere depind de condițiile de mediu și de domeniul de utilizare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.