text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Ventilatoarele cu filtru din material plastic pentru dulapuri de comandă asigură o răcire extrem de eficientă a dulapurilor de comandă, cu gradul de protecție IP54. Datorită tehnologiei practice „click-in”, montarea carcasei se realizează fără unelte, din exterior. Designul extrem de subțire economisește spațiu, în timp ce grilajul rabatabil funcțional permite înlocuirea rapidă și fără unelte a covorașului filtrant – pentru o protecție optimă și de lungă durată a componentelor electronice sensibile.
Material
Plastic.
Version
Carcasă de culoare gri deschis.
Note
Ventilatoarele cu filtru, din material plastic, pentru dulapuri de comandă, trebuie montate în conformitate cu direcția prevăzută a fluxului de aer și trebuie utilizate împreună cu filtre de evacuare din material plastic, adecvate pentru ventilatoare cu filtru (84090-01). Pentru o performanță optimă de răcire, trebuie luate în considerare poziția de montare, debitul de aer și condițiile de mediu. Filtrul trebuie verificat periodic și, în cazul în care este murdar, trebuie curățat sau înlocuit. Înainte de punerea în funcțiune, trebuie verificate tensiunea și datele de racordare electrică.
Technical Data
Detaliile tehnice, precum și instrucțiunile de utilizare sunt disponibile în secțiunea de descărcări.
Temperature range
-20 °C până la +65 °C.
Accessory
84090-01 Filtru de evacuare, din material plastic, pentru ventilatoare cu filtru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem