{"product":{"productId":"agid.23635","price":9.76,"name":"Sisteme de comandă pentru coloane de ridicare"},"currency":"EUR"}
Descriere
Note
Comenzi pentru mutarea coloanelor de ridicare 85300.
La comenzi pot fi conectate până la două unități. Comenzile pot fi acționate folosind un comutator manual cu afișaj LCD 85300-15-01.
Cu cablul de conectare 85300-10-91X1000, două comenzi pot fi conectate între ele și patru coloane de ridicare pot fi mutate sincron.
La comenzi pot fi conectate până la două unități. Comenzile pot fi acționate folosind un comutator manual cu afișaj LCD 85300-15-01.
Cu cablul de conectare 85300-10-91X1000, două comenzi pot fi conectate între ele și patru coloane de ridicare pot fi mutate sincron.
On request
Cablu de conectare la rețeaua electrică (varianta Elveția).
Cablu de conectare la rețeaua electrică (varianta Marea Britanie).
Cablu de conectare la rețeaua electrică (varianta Japonia).
Cablu de conectare la rețeaua electrică (varianta SUA).
Cablu de conectare la rețeaua electrică (varianta Marea Britanie).
Cablu de conectare la rețeaua electrică (varianta Japonia).
Cablu de conectare la rețeaua electrică (varianta SUA).
Drawing reference
1. Fișă comutator manual
2. Interfață pentru senzori
3. Conector motor 2
4. Conector motor 1
2. Interfață pentru senzori
3. Conector motor 2
4. Conector motor 1
Accessory
Cablu de conectare 85300-10-91X1000
Cablu de alimentare 85300-10-92X1800
Întrerupător manual cu afișaj LCD 85300-15-1
Sertar comutator manual 85300-15-91
Cablu de alimentare 85300-10-92X1800
Întrerupător manual cu afișaj LCD 85300-15-1
Sertar comutator manual 85300-15-91
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.