{"product":{"productId":"agid.30694","price":691.01,"name":"Gateway"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din policarbonat.
Version
Partea superioară a carcasei este gri deschis.
Partea inferioară a carcasei este gri antracit.
Partea inferioară a carcasei este gri antracit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Gateway-ul reprezintă interfața dintre bolțurile de blocare cu senzor de stare sau modulul Bluetooth pentru Smart Products și un sistem de comandă al utilajului. Acesta primește semnalul radio de la bolțurile de blocare sau de la modulul Bluetooth și furnizează un semnal de ieșire binar la ieșirile comutatorului cu releu, care poate fi citit de sistemul de comandă al utilajului.
Acest lucru permite transmiterea stărilor de acționare a până la 6 bolțuri de blocare sau module Bluetooth. Un terminal mobil poate fi conectat la gateway pentru o vizualizare suplimentară.
Pe lângă conectarea și deconectarea bolțurilor de blocare sau a modulelor Bleutooth, panoul integrat de control cu butoane și leduri permite și monitorizarea conexiunii radio, a stării de acționare și a încărcării bateriei.
Acest lucru permite transmiterea stărilor de acționare a până la 6 bolțuri de blocare sau module Bluetooth. Un terminal mobil poate fi conectat la gateway pentru o vizualizare suplimentară.
Pe lângă conectarea și deconectarea bolțurilor de blocare sau a modulelor Bleutooth, panoul integrat de control cu butoane și leduri permite și monitorizarea conexiunii radio, a stării de acționare și a încărcării bateriei.
Material
Carcasă din policarbonat.
Version
Partea superioară a carcasei este gri deschis.
Partea inferioară a carcasei este gri antracit.
Partea inferioară a carcasei este gri antracit.
Note
The Gateway receives the wireless signal from the indexing plunger with status sensor or the Bluetooth module for Smart Products and converts it into a standard output signal.
By connecting to a machine controller, the actuation status of up to 6 indexing plungers or Bluetooth modules can be processed simultaneously. The number of indexing plungers or Bluetooth modules can be increased as required by using additional Gateways.
By connecting to a machine controller, the actuation status of up to 6 indexing plungers or Bluetooth modules can be processed simultaneously. The number of indexing plungers or Bluetooth modules can be increased as required by using additional Gateways.
Technical Data
Vezi „Descărcări”, „Notă tehnică”.
Application
Gateway-ul este utilizat pentru a integra șuruburile de blocare cu senzor de stare în cadrul utilajelor și sistemelor. Datorită conexiunii dintre gateway și sistemul de comandă al utilajului, starea de acționare a șuruburilor de blocare poate fi afișată, verificată și utilizată pentru monitorizarea procesului.
Advantages
Controlul procesului în funcție de acțiunea de operare.Semnal de ieșire universal.Instalare simplă
On request
Alte semnale de ieșire, interfețe
Accessory
Bolț de blocare cu senzor de stare 03090-01
Braț de fixare cu senzor de forță 04060
Senzor de forță pentru închizători rapide 05899
Bolț de susținere cu senzor de contact 02015.
Modul Bluetooth pentru Smart Products 85876
Braț de fixare cu senzor de forță 04060
Senzor de forță pentru închizători rapide 05899
Bolț de susținere cu senzor de contact 02015.
Modul Bluetooth pentru Smart Products 85876
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.