text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Version
Motor pas cu pas High-Torque, bifazic, cu dimensiunile constructive NEMA 17, NEMA 23 și NEMA 34 cu arbore aplatizat (arbore D). Unghiul treptei 1,8° (pas complet) cu cablu de conexiune cu 4 fire.
Note
Motoarele pas cu pas oferă un cuplu mare, o precizie ridicată și un control simplu. Acestea funcționează în mod fiabil în diverse condiții de mediu. Motoarele pas cu pas pot fi conectate la cele mai comune unități de control al motoarelor prin intermediul unor cabluri torsadate.

Atunci când este selectat motorul potrivit, nu este suficient de a determina motorul corect în funcție de cuplul de menținere, deoarece cuplul motorului scade odată cu viteza. Prin urmare, este esențială selectarea motorului potrivit în funcție de curba cuplului.
Temperature range
între -10 °C și +50 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem