text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Version
Motor pas cu pas High-Torque, bifazic, cu dimensiunile constructive NEMA 17, NEMA 23 și NEMA 34 cu arbore aplatizat (arbore D). Unghiul treptei 1,8° (pas complet) cu control de poziție integrat.
Note
Motor pas cu pas cu control de poziționare integrat. Acesta formează o unitate convenabilă care include un motor pas cu pas și o unitate inteligentă de control. Este posibilă ghidarea blocului cu intensitate electrică redusă fără comutator de proximitate. Monitorizarea integrată a rotației. Funcționare silențioasă datorită comutării dinamice a deblocării treptelor.

Control prin interfață I/O simplă, 31 de poziții configurabile și recuperabile.

Comanda poate fi parametrizată rapid și ușor cu ajutorul software-ului. Software-ul și manualul pentru programarea controlerului de poziționare sunt disponibile pentru descărcare gratuită.

Atunci când este selectat motorul potrivit, nu este suficient de a determina motorul corect în funcție de cuplul de menținere, deoarece cuplul motorului scade odată cu viteza. Prin urmare, este esențială selectarea motorului potrivit în funcție de curba cuplului.
Temperature range
între 0 °C și +50 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem