{"product":{"productId":"agid.35138","price":60.2,"name":"Detector de mișcare: senzor PIR 24V CC, cu fișă M12, codificare A"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din plastic.
Version
Dispozitiv aplicat, cu fixare prin orificiu cu fantă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din plastic.
Version
Dispozitiv aplicat, cu fixare prin orificiu cu fantă.
Note
Detector de mișcare cu senzor PIR pentru comanda inteligentă a lămpilor de 24 V CC. Senzorul PIR permite controlul iluminatului în funcție de consumul de energie prin aprinderea și stingerea automată a iluminatului în funcție de mișcare. Cu o capacitate maximă de încărcare de 4,0 A și un grad de protecție IP54, senzorul este ideal pentru utilizarea în interior, de exemplu, pentru iluminarea automată a dulapului de distribuție.
Partea de intrare: conector M12x1, codificare A (fișă cu 3 pini).
Partea de ieșire: cablu de 150 mm cu conector M12x1, codificare A (fișă cu 3 pini).
Activarea mișcării până la aprox. 5 m. Detectare în con de 360° cu unghi de deschidere de 90°. Dacă este detectată mișcare, lumina conectată rămâne aprinsă timp de 3 minute.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE.
Partea de intrare: conector M12x1, codificare A (fișă cu 3 pini).
Partea de ieșire: cablu de 150 mm cu conector M12x1, codificare A (fișă cu 3 pini).
Activarea mișcării până la aprox. 5 m. Detectare în con de 360° cu unghi de deschidere de 90°. Dacă este detectată mișcare, lumina conectată rămâne aprinsă timp de 3 minute.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.