Placă de conectare aluminiu eloxat 86090-554186
Unitatea de vânzare
8,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de conectare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
UNSPSC Code
31161513
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
Plăci de conectare, din aluminiu.
Piulițe ciocan din oțel.
Șuruburi cap cilindru, din oțel inoxidabil.
Piulițe ciocan din oțel.
Șuruburi cap cilindru, din oțel inoxidabil.
Version
Plăci de conectare, anodizate.
Piulițe ciocan, galvanizate.
Șuruburi cap cilindru A2-70.
Piulițe ciocan, galvanizate.
Șuruburi cap cilindru A2-70.
Note
Accesorii de montare pentru lampa cu leduri cu canelură. Plăcile de conectare permit fixarea lămpilor la canelurile profilate și la elementele panoului.
Scope of delivery
2 plăci de conectare.
2 piulițe cu cap ciocan, canelură 8 - M6.
2 piulițe cu cap ciocan, canelură 10 - M6.
2 șuruburi cu cap înecat M5x18.
2 piulițe cu cap ciocan, canelură 8 - M6.
2 piulițe cu cap ciocan, canelură 10 - M6.
2 șuruburi cu cap înecat M5x18.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.