text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plăci de conectare, din aluminiu.
Piulițe ciocan din oțel.
Șuruburi cap cilindru, din oțel inoxidabil.
Version
Plăci de conectare, anodizate.
Piulițe ciocan, galvanizate.
Șuruburi cap cilindru A2-70.
Note
Accesorii de montare pentru lampa cu leduri cu canelură. Plăcile de conectare permit fixarea lămpilor la canelurile profilate și la elementele panoului.
Scope of delivery
2 plăci de conectare.
2 piulițe cu cap ciocan, canelură 8 - M6.
2 piulițe cu cap ciocan, canelură 10 - M6.
2 șuruburi cu cap înecat M5x18.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem