{"product":{"productId":"agid.35139","price":3.47,"name":"Suporturi de lampă"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel pentru arcuri.
Version
zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Suport de lampă, standard, pentru înșurubare
de la
3,47 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Suporturi de lampă, cu magnet
de la
14,95 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel pentru arcuri.
Version
zincat.
Note
Suporturile lămpilor, din oțel, cu arc galvanizat, sunt utilizate pentru montarea lămpilor cu leduri pentru mașină 86025-10.
Profilul de aluminiu al lămpii cu leduri este prins în suporturile montate și, prin urmare, poate rezista chiar și la vibrații puternice.
Forma A: standard (pentru înșurubare).
Forma B: cu magnet.
Livrare în perechi.
Profilul de aluminiu al lămpii cu leduri este prins în suporturile montate și, prin urmare, poate rezista chiar și la vibrații puternice.
Forma A: standard (pentru înșurubare).
Forma B: cu magnet.
Livrare în perechi.
Drawing reference
Forma A: standard, pentru înșurubare
Forma B: cu magnet
Forma B: cu magnet