{"product":{"productId":"agid.35136","price":38.65,"name":"Unitate de comandă a variatorului de intensitate "},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din plastic (ABS și PES).
Version
Dispozitiv aplicat, cu fixare prin orificiu cu fantă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din plastic (ABS și PES).
Version
Dispozitiv aplicat, cu fixare prin orificiu cu fantă.
Note
Unitate de comandă pentru comanda externă a unei lămpi cu leduri. Comanda se face prin intermediul unei tastaturi cu membrană cu 3 elemente de operare. Lampa cu leduri poate fi diminuată continuu în intervalul 100 - 10% și poate fi pornită și oprită utilizând unitatea de comandă.
Conectarea la lampă se face prin intermediul unei fișe de conectare Wieland BST14I2F B1.
Unitatea de comandă este potrivită pentru lămpile cu leduri 86050-05.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA.
Conectarea la lampă se face prin intermediul unei fișe de conectare Wieland BST14I2F B1.
Unitatea de comandă este potrivită pentru lămpile cu leduri 86050-05.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -20 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -20 °C până la +50 °C.
Temperatura de funcționare: -20 °C până la +50 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.