text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din plastic ABS.
Version
Dispozitiv aplicat, cu fixare prin orificiu cu fantă.
Note
Unitate de comandă pentru comanda externă a unei lămpi cu leduri. Aceasta este acționată cu ajutorul unui potențiometru rotativ și al unui comutator on/off. Lampa cu leduri poate fi atenuată continuu în intervalul 100 - 10% cu ajutorul potențiometrului rotativ. Acesta poate fi pornit și oprit cu ajutorul întrerupătorului.

Partea de intrare: conector M12x1, codificare A (fișă).
Partea de ieșire: conector M12x1, codificare A (priză).

Această unitate de control este ideală pentru controlul corpurilor de iluminat de 24 V CC cu variator, cu o conexiune M12 cu codificare A (cu excepția modelelor RGB) și suportă o putere maximă de 144 W.

Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA.
Temperature range
-20 °C până la +50 °C.
Assembly
Eclisele de fixare permit montarea directă la profiluri cu canelură în T sau pe suprafețe.
Drawing reference
1) Partea de intrare
2) Partea de ieșire
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem