{"product":{"productId":"agid.35142","price":218.35,"name":"Lămpi cu leduri pentru mașini, în carcasă de aluminiu 5600K, reglabile, 24 volți CC, geam de siguranță"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă: aluminiu.
Geam de difuzie: sticlă de siguranță (4 mm).
Capace de capăt: aluminiu.
Geam de difuzie: sticlă de siguranță (4 mm).
Capace de capăt: aluminiu.
Version
Carcasă: culori naturale, anodizate.
Capace de capăt: culori naturale, anodizate.
Capace de capăt: culori naturale, anodizate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Lampa cu led cu lumină albă de zi are un design plat și este rezistentă la ulei, agenți de răcire și lubrifianți. Este rezistentă la așchii și prezintă rezistență la temperaturi ridicate. Datorită sticlei de siguranță rezistente la impact, cu o grosime de 4 mm și gradului ridicat de protecție IP67/IP69K asociat, lumina cu leduri este ideală pentru condiții de mediu dificile.
Material
Carcasă: aluminiu.
Geam de difuzie: sticlă de siguranță (4 mm).
Capace de capăt: aluminiu.
Geam de difuzie: sticlă de siguranță (4 mm).
Capace de capăt: aluminiu.
Version
Carcasă: culori naturale, anodizate.
Capace de capăt: culori naturale, anodizate.
Capace de capăt: culori naturale, anodizate.
Note
Lămpi cu leduri, de calitate industrială robustă, pentru iluminarea mașinilor. Lămpile cu leduri sunt încadrate într-un profil de aluminiu. Orificiile filetate din capacele de capăt pot fi utilizate pentru a fi atașate la canelurile profilului și la elementele panoului cu accesoriile disponibile separat.
Lămpile cu leduri au un conector M12 pentru intrarea de alimentare. Aceasta este integrată în partea frontală a capacului de capăt. Conectarea la sursa de alimentare se realizează prin intermediul unui conector M12x1 (3 până la 5 pini).
Lămpile cu leduri asigură un flux luminos uniform la locul de muncă, fără efect de orbire și fără pâlpâire, cu lumină albă de zi, cu o temperatură de culoare de 5600 K, prin intermediul unui panou de sticlă cu difuzor. Unghiul fasciculului este de 100°.
Posibilitate de reglare de la unitatea de control, disponibilă separat (86091-02). Unitatea de control poate varia continuu intensitatea lămpii cu leduri și o poate porni/opri.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcaj D.
DIN EN 62471.
Lămpile cu leduri au un conector M12 pentru intrarea de alimentare. Aceasta este integrată în partea frontală a capacului de capăt. Conectarea la sursa de alimentare se realizează prin intermediul unui conector M12x1 (3 până la 5 pini).
Lămpile cu leduri asigură un flux luminos uniform la locul de muncă, fără efect de orbire și fără pâlpâire, cu lumină albă de zi, cu o temperatură de culoare de 5600 K, prin intermediul unui panou de sticlă cu difuzor. Unghiul fasciculului este de 100°.
Posibilitate de reglare de la unitatea de control, disponibilă separat (86091-02). Unitatea de control poate varia continuu intensitatea lămpii cu leduri și o poate porni/opri.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcaj D.
DIN EN 62471.
Temperature range
-30 °C până la +70 °C.
Advantages
Carcasa de înaltă calitate este fabricată din aluminiu, ceea garantează durabilitate, stabilitate și o greutate redusă. Gradul de protecție IP67/IP69K face ca acest corp de iluminat să fie ideal pentru utilizarea în utilaje. Corpul de iluminat atinge o redare a culorilor > 85 și impresionează prin randamentul luminos ridicat, redarea foarte bună a culorilor și difuzia largă a luminii.
Datorită duratei lungi de viață a ledurilor, de până la 100.000 de ore (L80/B10), corpul de iluminat practic nu necesită întreținere.
Datorită duratei lungi de viață a ledurilor, de până la 100.000 de ore (L80/B10), corpul de iluminat practic nu necesită întreținere.
Drawing reference
1) Pagina de intrare
Accessory
82100-20 Alimentator 24 V CC.
86090-20 Cornier de montaj.
86091-02 Unitate de comandă a variatorului de intensitate.
86090-20 Cornier de montaj.
86091-02 Unitate de comandă a variatorului de intensitate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.