text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Lămpi cu leduri pentru sisteme, mașini și dulapuri de comandă, lumină albă de zi. Formă constructivă foarte subțire. Grad de protecție IP54.
Material
Carcasă: aluminiu.
Geam de difuzie: policarbonat (PC).
Capace de capăt: plastic (PA).
Suportul lămpii: plastic.
Version
Carcasă: culori naturale, anodizate.
Geam de difuzie: clar, rezistent la spargere.
Capace de capăt: negre.
Suport de lampă: negru.
Note
Lămpi cu leduri, de calitate industrială robustă, pentru iluminarea mașinilor și a dulapurilor de distribuție.

Lămpile cu leduri au un conector M12 pentru intrarea de alimentare. Aceasta este integrată în partea frontală a capacului de capăt. Conectarea la sursa de alimentare se realizează prin intermediul unui conector M12x1 (3 până la 5 pini).

Lămpile cu leduri, cu capac transparent, asigură lumina pentru multe aplicații în care sunt necesare niveluri ridicate de iluminare și iluminare exactă a detaliilor. Lumină albă de zi, temperatura de culoare a luminii 5600 K. Unghiul fasciculului este de 120°.

Posibilitate de reglare de la unitatea de control, disponibilă separat (86091-02). Unitatea de control poate varia continuu intensitatea lămpii cu leduri și o poate porni/opri.

Lampa este fixată cu ajutorul suporturilor de lampă furnizate.

Set 1: suport de lampă lung, pentru montare pivotantă (rotație de 360° în pași de 15°).
Set 2: suport de lampă scurt, pentru montare rigidă.

Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcaj D.
DIN EN 62471.
Temperature range
-10 °C până la +60 °C.
Advantages
Capacul din plastic protejează banda de leduri împotriva prafului și a stropilor de apă până la clasa de protecție IP54. Cu o formă compactă și o lungime de 350 mm, lampa cu leduri este ideală pentru mașini și sisteme care nu sunt supuse unor sarcini mari.

Datorită duratei lungi de viață a ledurilor, de până la 100.000 de ore (L80/B10), corpul de iluminat practic nu necesită întreținere.
Drawing reference
1) Pagina de intrare
Accessory
82100-20 Alimentator 24 V CC.
86090-25 Suport de lumină.
86091-02 Unitate de comandă a variatorului de intensitate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem