text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material
Brațe articulate din aluminiu.
Bile de oțel și cupe cu bile.
Suport de comparator din oțel.
Magneți din oțel.
Version
Suport de comparator cu cadran acoperit cu Tenifer.
Brațe articulate anodizate.
Note
Standurile de măsurare 3D, de înaltă rezistență, extrem de precise norelem reprezintă măsurători perfecte până la intervalul μ, confort maxim de funcționare, stabilitate perfectă, forțe maxime de prindere, fiabilitate completă și durabilitate absolută.

Standurile de măsurare constau dintr-un picior magnetic ca magnet permanent comutabil, cu talpă prismatică șlefuită și un spate plat, precis, articulația de prindere cu un dispozitiv de prindere mecanic central pentru funcționarea cu o singură mână și suportul de calibrare cu cadran fin sau microreglabil.

În cazul standurilor de măsurare, tensionarea îmbinărilor nu are loc simultan, ci succesiv de jos în sus. Tensiunea este eliberată în ordine inversă. Acest lucru sporește semnificativ ușurința de utilizare în timpul ajustării fine.
De asemenea, se evită deteriorarea articulațiilor. Îmbinările sunt fixate pur mecanic, ceea ce garantează o durată lungă de viață, cu o libertate completă de întreținere.
Scăderea bruscă a presiunii într-o mare varietate de condiții de temperatură poate fi exclusă. Tensiunile pe perioade mai lungi de timp sunt posibile fără probleme.

Brațele articulate sunt puternic dimensionate și, prin urmare, foarte stabile. Matrițele sunt rotunjite ergonomic pentru o manipulare confortabilă.

Îmbinările sferice conțin bile de diametru mare, cu o fixare precisă pe contrapartidă. În plus față de forța de strângere mare, efectul este, de asemenea, o reglare lină permanentă, datorită unui comportament de alunecare foarte uniform.

Cu suporturile pentru instrumente de măsurare, puteți alege între reglarea fină, reglarea fină permanent fără joc sau reglarea microfină μ-precisă permanent fără joc a manometrelor cu cadran.
Suport pentru instrumente de măsurare:
Forma A: Reglare fină 1,4 mm/rpm
Forma B: Reglare fină fără joc 0,6 mm/rpm
Forma C: Reglare micro fără joc 0,1 mm/rpm

Descoperiți gama de produse norelem