text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Magnetic stand
H6=Height
284
Column height
250
Connecting thread
M10
Magnetic base height
18
Magnetic base Ø
80
Magnetic stand overall height
34
UNSPSC Code
41111605
Ø column
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Version
Bază magnet: sistem ecranat, suprafață zincată.
Note
Forța de menținere 450 N, temperatură de funcționare până la 100 °C. Crăpăturile fine pe suprafața adezivă a materialului magnetic instalat nu pot fi evitate în timpul producției. Acestea nu afectează în niciun fel funcția magnetului de fixare (a se vedea și 09065-10).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought