{"product":{"productId":"agid.5563","price":61.93,"name":"Magnetic stands"},"currency":"EUR"}
Version
Magnetic base: shielded system, surface electro zinc-plated.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Version
Magnetic base: shielded system, surface electro zinc-plated.
Note
Magnetic force 450 N. Application temperature up to 100 °C. Hairline cracks in the magnetic material are unavoidable for technical reasons. They do not impair the function of the magnets in any way. (see also 09065-10).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.