Comparator digital aluminiu 32542-01
- Arborele de prindere Ø 8 mm
- Sistem de măsurare comutabil: mm/inch
- Rezoluție de până la 0,001 mm
- Clasa de protecție IP 54
- Ax de măsurare călit și șlefuit
Sales unit
650,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dial gauge
Version 1
digital
Main
material
aluminium
PIX=resolution in mm
0,001
W2=measuring span
25
A
78,4
B
53,4
Dimensions
A / B
78,4 / 53,4
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Precision
mm
0,005
Probe
force
N
0,6 - 1,10
Repeat
precision
µm
2 (±2s)
UN No.
UN 3091
UNSPSC Code
41111603
Version
Dial gauge
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din aluminiu.
Tijă de măsurat din oțel inoxidabil.
Tijă de măsurat din oțel inoxidabil.
Version
Ax de măsurare călit și șlefuit.
Note
Câmp de citire rotativ 280°
Tijă de prindere standardizată Ø 8h6
Vârf palpator interschimbabil
Filet M2.5
Clasa de protecție IP42
Tijă de prindere standardizată Ø 8h6
Vârf palpator interschimbabil
Filet M2.5
Clasa de protecție IP42
Functions
– Sistem de măsurare comutabil mm/inch
– PRESETARE
Sistem electronic comutabil.
Afișaj LCD cu 6 cifre.
Numere foarte mari.
Înălțimea cifrelor 8,5 mm.
Viteză de deplasare max. 1,5 m/s.
Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB Werksnorm.
Timp de funcționare a bateriei, aproximativ 2.000 ore.
Setul de livrare include baterie tip CR2032.
– PRESETARE
Sistem electronic comutabil.
Afișaj LCD cu 6 cifre.
Numere foarte mari.
Înălțimea cifrelor 8,5 mm.
Viteză de deplasare max. 1,5 m/s.
Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB Werksnorm.
Timp de funcționare a bateriei, aproximativ 2.000 ore.
Setul de livrare include baterie tip CR2032.
Accessory
Baterie de înlocuire tip CR2032
Număr de comandă 32510-20.
Număr de comandă 32510-20.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.