Tester de concentricitate 32500-01
- Potrivit pentru măsurări de concentricitate, de impact și de perpendicularitate
- Domeniu de testare de la 1 la 32 mm
- Comparatorul cu cadran poate fi poziționat în funcție de necesități cu ajutorul căruciorului cu deplasare lină și a suportului de măsurare mobil
- Mișcarea simplă a elementelor suprastructurii în cadrul fantelor T
Unitatea de vânzare
3.379,64 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Tester de concentricitate
UNSPSC Code
41111611
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Dispozitiv de testare adecvat pentru măsurători de concentricitate, de impact și de perpendicularitate.
Datorită designului său robust, dispozitivul de verificare a concentricității poate fi utilizat atât în atelier, cât și în sala de măsurare. Poziționare ușoară a pieselor de măsurare, datorită rolei de presiune cu ridicare. Comparatorul cu cadran poate fi poziționat în funcție de necesități cu ajutorul căruciorului care se deplasează ușor și a suportului de măsurare mobil.
Cu ajutorul blocului de oprire, vârful de oprire poate fi aliniat perfect și ușor (exact în centrul piesei de testare), astfel încât suprafețele frontale imperfect prelucrate să nu aibă un efect negativ asupra rezultatului măsurătorii din cauza șanțurilor cauzate de urmele de prelucrare în timpul rotirii.
Piesele de testare nu se sprijină pe un arbore acționat, ci pe prisme fixe, iar piesa de testare este acționată direct de roata de acționare. Acest lucru elimină complet problemele privind toleranța de bază a suportului, deoarece acesta este complet fix (toleranță = 0).
Cadranul comparator nu este inclus în pachetul de livrare.
Pentru dispozitivul de verificare a bătăii radiale pot fi utilizate cadranele comparatoare digitale 32542.
Datorită designului său robust, dispozitivul de verificare a concentricității poate fi utilizat atât în atelier, cât și în sala de măsurare. Poziționare ușoară a pieselor de măsurare, datorită rolei de presiune cu ridicare. Comparatorul cu cadran poate fi poziționat în funcție de necesități cu ajutorul căruciorului care se deplasează ușor și a suportului de măsurare mobil.
Cu ajutorul blocului de oprire, vârful de oprire poate fi aliniat perfect și ușor (exact în centrul piesei de testare), astfel încât suprafețele frontale imperfect prelucrate să nu aibă un efect negativ asupra rezultatului măsurătorii din cauza șanțurilor cauzate de urmele de prelucrare în timpul rotirii.
Piesele de testare nu se sprijină pe un arbore acționat, ci pe prisme fixe, iar piesa de testare este acționată direct de roata de acționare. Acest lucru elimină complet problemele privind toleranța de bază a suportului, deoarece acesta este complet fix (toleranță = 0).
Cadranul comparator nu este inclus în pachetul de livrare.
Pentru dispozitivul de verificare a bătăii radiale pot fi utilizate cadranele comparatoare digitale 32542.
Technical Data
Domeniu de testare de la Ø 1 mm la Ø 32 mm.
Cursa căruciorului max. 100 mm.
Forță reglabilă a rolei de presiune.
Cursa căruciorului max. 100 mm.
Forță reglabilă a rolei de presiune.
Scope of delivery
Stop reglabil în înălțime și adâncime, prismă fixă și reglabilă în înălțime, acționare mecanică cu role, suport de măsurare, suport pentru comparator.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.