text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Note
Dispozitiv de testare adecvat pentru măsurători de concentricitate, de impact și de perpendicularitate.
Datorită designului său robust, dispozitivul de verificare a concentricității poate fi utilizat atât în atelier, cât și în sala de măsurare. Poziționare ușoară a pieselor de măsurare, datorită rolei de presiune cu ridicare. Comparatorul cu cadran poate fi poziționat în funcție de necesități cu ajutorul căruciorului care se deplasează ușor și a suportului de măsurare mobil.

Cu ajutorul blocului de oprire, vârful de oprire poate fi aliniat perfect și ușor (exact în centrul piesei de testare), astfel încât suprafețele frontale imperfect prelucrate să nu aibă un efect negativ asupra rezultatului măsurătorii din cauza șanțurilor cauzate de urmele de prelucrare în timpul rotirii.

Piesele de testare nu se sprijină pe un arbore acționat, ci pe prisme fixe, iar piesa de testare este acționată direct de roata de acționare. Acest lucru elimină complet problemele privind toleranța de bază a suportului, deoarece acesta este complet fix (toleranță = 0).

Cadranul comparator nu este inclus în pachetul de livrare.
Pentru dispozitivul de verificare a bătăii radiale pot fi utilizate cadranele comparatoare digitale 32542.
Technical Data
Domeniu de testare de la Ø 1 mm la Ø 32 mm.
Cursa căruciorului max. 100 mm.
Forță reglabilă a rolei de presiune.
Scope of delivery
Stop reglabil în înălțime și adâncime, prismă fixă și reglabilă în înălțime, acționare mecanică cu role, suport de măsurare, suport pentru comparator.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem