text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Braț de măsurare
Materialul corpului de bază
oțel
L=lungime
95
H
18
L1
50
UNSPSC Code
41111610
α
30°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Brațele de măsurare sunt adecvate pentru coloanele pivotante 33110 și pentru sistemele pivotante 33115.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem