Braț de măsurare oțel 33150-140
- Potrivit pentru coloane pivotante 33110 și sisteme pivotante 33115
Unitatea de vânzare
104,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Braț de măsurare
Materialul
corpului de bază
oțel
L=lungime
140
H
23
L1
95
UNSPSC Code
41111610
α
15°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Brațele de măsurare sunt adecvate pentru coloanele pivotante 33110 și pentru sistemele pivotante 33115.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.