text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Întinzător de arc
Varianta 1
cu vârf rotunjit
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D = Orificiu de fixare
12
L=lungime
80
S
3
UNSPSC Code
31162800
Variantă
rotund
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
Description

Version
lucioasă.
Note
Pentru fixarea pieselor mici pe plăci de măsurare și control.
Accessory
Coloane din oțel inoxidabil pentru cleme cu arc / dispozitive de fixare 33262.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought