Întinzător de arc plat oțel inoxidabil 33260-10403008
- Pentru fixarea pieselor mici pe plăci de măsurare și control
- Potrivit pentru coloane din oțel inoxidabil pentru cleme cu arc / dispozitive de fixare 33262
Unitatea de vânzare
48,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Întinzător de arc
Varianta 1
plat
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D = Orificiu de fixare
4
L=lungime
30
S
0,8
UNSPSC Code
31162800
Variantă
plat
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
lucioasă.
Note
Pentru fixarea pieselor mici pe plăci de măsurare și control.
Accessory
Coloane din oțel inoxidabil pentru cleme cu arc / dispozitive de fixare 33262.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.