Pinolă cu arc cu pârghie de strângere oțel 33180-02
- Potrivit pentru dispozitivele de măsurare 33140
Unitatea de vânzare
1.240,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pinolă cu arc
Varianta 1
cu pârghie de strângere
Materialul
corpului de bază
oțel
L1
324149
Presiune finală
F2 aprox.
N
150
Presiune inițială
F1 aprox.
N
100
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.