text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dispozitiv de măsurare
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Fontă cenușie
L la L1 = 32 (cu vârf de centrare fix 33190-02096)
444-524
L la L1 = 49 (cu vârf de centrare fix 33190-02113)
410-490
UNSPSC Code
41111610
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel, rulment arbore GJL 200.
Version
Piese din oțel lustruite, locașuri arbore vopsite.
Note
Consultați exemplul de aplicație al dispozitivului de măsurare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem