Element de măsurare pentru roți dințate oțel 33202-070
- Potrivit pentru ceasurile micrometrice 32540 și 32542
Unitatea de vânzare
622,81 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de măsurare
Varianta 1
pentru roți dințate
Materialul
corpului de bază
oțel
Dimensiuni
vezi desenul
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
1 = Manetă tactilă în poziție tactilă
2 = Manetă tactilă în poziție de repaus, cuplată
Pentru suporturi potrivite pentru mingi, consultați 32205.
Manometre cu cadran a se vedea 32540 și 32542.
Pentru măsurarea inserțiilor, consultați 33040 până la 33052.
2 = Manetă tactilă în poziție de repaus, cuplată
Pentru suporturi potrivite pentru mingi, consultați 32205.
Manometre cu cadran a se vedea 32540 și 32542.
Pentru măsurarea inserțiilor, consultați 33040 până la 33052.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.