Pinolă cu arc cu curbă de ridicare oțel 33182-02
- Potrivit pentru dispozitivele de măsurare 33140
- Cursa maximă de 15 mm
Unitatea de vânzare
1.021,23 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pinolă cu arc
Varianta 1
cu curbă de ridicare
Materialul
corpului de bază
oțel
L1
324149
Presiune finală
F2 aprox.
N
137
Presiune inițială
F1 aprox.
N
100
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel, bilă din duroplast PF 31 negru.
Version
lustruit.
Note
Cursa maximă de 15 mm este obținută prin rotirea camei de ridicare cu 180 de grade Celsius.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.