Vârf de centrare fix oțel 33190-02105
- Călit și șlefuit
- Potrivit pentru păpușile mobile cu arc 33180 & 33182
- Potrivit pentru suport reglabil pentru puncte de centrare 33184
Unitatea de vânzare
61,18 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Vârf de centrare fix
Materialul
corpului de bază
oțel
L=lungime
105
L1
41
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
1.2067.
Version
călit și șlefuit, lucios.
Note
Punctele centrale fixe sunt potrivite pentru: 33180, 33182 și 33184.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.