Tijele palpatoare cu suprafață plană oțel 33020-08250
- Potrivit pentru suporturile de ceasuri micrometrice de la 33010 până la 33016
Unitatea de vânzare
42,88 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Tijele palpatoare
Varianta 1
cu suprafață plană
Materialul
corpului de bază
oțel
L=lungime
250
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Pistonii sunt potriviți pentru suporturile pentru manometrul cu cadran 33010 până la 33016.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.