Prelungitor pentru inserții de măsurare oțel 33052-025700
- Filet de conexiune M2,5
- Potrivit pentru inserții de măsurare de la 33040 până la 33050, precum și setul de inserții de măsurare 33058
Unitatea de vânzare
29,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prelungitor
Varianta 1
pentru inserții de măsurare
Materialul
corpului de bază
oțel
L=lungime
70
UNSPSC Code
41111608
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
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Potrivit pentru inserții de măsurare de la 33040 până la 33050, precum și set de inserții de măsurare 33058. Pentru ceasurile micrometrice a se vedea 32540 și 32542.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.