Inserție de măsurare sub formă de pană oțel 33044-025280
- Filet de conexiune M2,5
- Suprafața de contact întărită
Unitatea de vânzare
20,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inserție de măsurare
Varianta 1
sub formă de pană
Materialul
corpului de bază
oțel
L=lungime
28
UNSPSC Code
41111610
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
Oțel.
Version
suprafață de rulment lustruită și întărită.
Note
Ceasuri comparatoare vezi 32540 și 32542.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.